(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Longitud de la hoja que permite el pelado simultáneo de VVF (3 núcleos) a la vez. La distancia entre el punto de apoyo y la base de la hoja es corta, por lo que se puede cortar de manera eficiente con poca fuerza.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PHL-119
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicate | Alicates |
---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 223 | Primavera | NA |
Capacidad de corte de alambre de hierro(mmø) | 3.4 | Capacidad de corte de alambre de piano(mmø) | 2 |
Capacidad de corte del cable VA (VVF)(mmø) | 1.6・2.0・2.6 | Clasificación de producto / conjunto único | Objeto unico |
Ancho del cuerpo principal(mm) | 51 | Espesor del cuerpo principal(mm) | 17 |
Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Peso(g) | 420 |
Mostrar más | |||
Código JAN | 4962537105800 | - | - |
Mostrar menos |
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicate | Alicates | Longitud total(mm) | 223 |
---|---|---|---|---|---|
Primavera | NA | Capacidad de corte de alambre de hierro(mmø) | 3.4 | Capacidad de corte de alambre de piano(mmø) | 2 |
Capacidad de corte del cable VA (VVF)(mmø) | 1.6・2.0・2.6 | Clasificación de producto / conjunto único | Objeto unico | Ancho del cuerpo principal(mm) | 51 |
Espesor del cuerpo principal(mm) | 17 | Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Peso(g) | 420 |
Código JAN | 4962537105800 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PHL-119 de la serie Llave de alto apalancamiento (mango en forma).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente