(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

(Merry) Pinzas de plástico de alta resistencia

(Merry) Pinzas de plástico de alta resistencia

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • 99SF-150
  • 99SF-175
  • 99SF-200
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Pinzas
· Modelo: Pinzas
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre pinzas de plástico de alta resistencia, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
99SF-150
99SF-175
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Rendimiento de corte de plástico
(mmø)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1508327-3776180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1759327-3784245
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Rendimiento de corte de plástico
(mmø)
Trusco Code Masa
(g)

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Con o sin resorte Disponible
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Características Pinzas adecuadas para diámetros grandes Características 2 Tipo de hoja redonda
Características 3 Se instala un tope para evitar la desalineación de las cuchillas. Especificaciones Hoja recta Especificación 2 Con la primavera

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico