(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicates Para Corte de Plástico - Serie NP.

Alicates Para Corte de Plástico - Serie NP.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Ideal para desbarbar y cortar molduras de extrusión de plástico.
· Material: Acero de alto carbono

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NP-03

Número de Parte
NP-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 130
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de plástico(mmø) 3 Conjunto / artículo individual Objeto unico
Dureza de la hoja HRC58±4 Material Acero de alto carbono Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Peso(g) 80 Suplemento Tiene un accesorio de metal para el ajuste del ancho de apertura de la cuchilla.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NP-03 de la serie Alicates Para Corte de Plástico - Serie NP..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico