(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortaalambres - tipo resorte, empuñadura de cojín, 208-8

Cortaalambres - tipo resorte, empuñadura de cojín, 208-8

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para cortar cables VA (VVF), etc., y para otros trabajos eléctricos.
· Excelente capacidad de corte debido a la aplicación del principio de palanca excéntrica.
· El corte final es prácticamente recto.
[Aplicaciones]
· Adecuado para cortar cables VA (VVF), etc., y para otros trabajos eléctricos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

208-8

 
Número de Parte
208-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 200
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 2 Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 3
VA (VVF) Capacidad de corte de alambre(mmø) 2.6x3 núcleo Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 325-8629
Masa(g) 225 Características Adecuado para cortar cables VA (VVF) y otras obras eléctricas. Características 2 Excelente capacidad de corte debido a la aplicación del principio de palanca excéntrica
Características 3 El corte final es casi recto. Especificaciones Cuchilla afilada Especificación 2 Con la primavera

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 208-8 de la serie Cortaalambres - tipo resorte, empuñadura de cojín, 208-8.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico