(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca central de carburo, tipo A, hélice alta 90 °, revestimiento ALD

Broca central de carburo, tipo A, hélice alta 90 °, revestimiento ALD
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El material de carburo que soporta varios mecanizados es más resistente y la forma está optimizada, reduciendo drásticamente los problemas de rotura.
· La velocidad se puede mejorar y la vida se puede extender.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
90CD1.0-3CBSALD
90CD2.0-5CBSALD
90CD3.0-8CBSALD
90CD4.0-10CBSALD
90CD5.0-12CBSALD
90CD6.0-16CBSALD
90CD8.0-20CBSALD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Longitud total L
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13351.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25402.6JISA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38503.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410565.2JISA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

512636.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

616717.7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8208010.3JISA

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) Ambos cuadrados (θ) 90 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina
Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Carburo
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento ALD Dirección de rotación Hoja derecha

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico