(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Centro SP de carburo, 60 °, revestimiento ALD

Centro SP de carburo, 60 °, revestimiento ALD

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La herramienta de centrado ahora está disponible en carburo, gracias al centro SP con forma de punta distintiva.
· Admite una amplia gama de piezas de trabajo, desde hierro y acero inoxidable hasta materiales templados, aluminio y similares en el posicionamiento y achaflanado de brocas. Tenemos absoluta confianza en mejorar la productividad sin problemas de rotura.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
60SPC0.1-0.4CBALD
60SPC0.2-0.6CBALD
60SPC0.3-0.9CBALD
60SPC0.4-1.2CBALD
60SPC0.5-2-3CBALD
60SPC0.5-2CBALD
60SPC1.0-3CBALD
60SPC1.0-3SECBALD
60SPC1.5-4CBALD
60SPC2.0-6CBALD
60SPC2.5-8CBALD
60SPC3.0-10CBALD
60SPC4.0-12CBALD
60SPC5.0-16CBALD
60SPC6.0-20CBALD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Cuchilla individual, dos cuchillas diámetro del vástago
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro mínimo de chaflán d
(mm)
Ancho máximo de chaflán d1
(mm)
Longitud del pivote
(mm)
Dibujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.1Sola cuchilla3400.10.41.23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.2Sola cuchilla3400.20.61.83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3Sola cuchilla3400.30.92.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.4Sola cuchilla3400.41.23.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5Sola cuchilla3400.5263
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5Sola cuchilla2400.5--2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Doble filo3351--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Sola cuchilla3401--2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5Doble filo4401.5--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Doble filo6502--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5Doble filo8602.5--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Doble filo10703--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Doble filo12804--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Doble filo161005--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Doble filo201206--1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Ambos cuadrados (θ) 60 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento ALD Dirección de rotación Hoja derecha

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico