(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Centro SP de carburo, 120 °, tipo largo, revestimiento ALD

Centro SP de carburo, 120 °, tipo largo, revestimiento ALD
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La herramienta de centrado ahora está disponible en carburo, gracias al centro SP con forma de punta distintiva.
· Admite una amplia gama de piezas de trabajo, desde hierro y acero inoxidable hasta materiales templados, aluminio y similares en el posicionamiento y achaflanado de brocas. Tenemos absoluta confianza en mejorar la productividad sin problemas de rotura.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
120LSPC2CBALD
120LSPC3CBALD
120LSPC4CBALD
120LSPC6CBALD
120LSPC8CBALD
120LSPC10CBALD
120LSPC12CBALD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Cuchilla individual, dos cuchillas diámetro del vástago
(mm)
Longitud total L
(mm)
Dibujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Sola cuchilla21002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Doble filo31001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Doble filo41001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Doble filo61001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Doble filo81201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble filo101201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Doble filo121501

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Ambos cuadrados (θ) 120 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento ALD Dirección de rotación Hoja derecha

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico