(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Centro de carburo SP 120 °

Centro de carburo SP 120 °
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La herramienta de centrado ahora está disponible en carburo, gracias al centro SP con forma de punta distintiva.
· Admite una amplia gama de piezas de trabajo, desde hierro y acero inoxidable hasta materiales templados, aluminio y similares en el posicionamiento y achaflanado de brocas. Tenemos absoluta confianza en mejorar la productividad sin problemas de rotura.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
120SPC0.4CB
120SPC0.6CB
120SPC0.9CB
120SPC1.2CB
120SPC2-3CB
120SPC2CB
120SPC3CB
120SPC3SECB
120SPC4CB
120SPC6CB
120SPC8CB
120SPC12CB
120SPC16CB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Cuchilla individual, dos cuchillas diámetro del vástago
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho máximo de chaflán d1
(mm)
Longitud del pivote
(mm)
Dibujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.4Sola cuchilla3400.41.23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6Sola cuchilla3400.61.83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9Sola cuchilla3400.92.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2Sola cuchilla3401.23.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Sola cuchilla340263
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Sola cuchilla240--2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Doble filo335--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Sola cuchilla340--2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Doble filo440--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Doble filo650--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Doble filo860--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Doble filo1280--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Doble filo16100--1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Ambos cuadrados (θ) 120 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N NA
Dirección de rotación Hoja derecha

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico