(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

HSS SP Center Sharp 90 ° DLC Revestimiento

HSS SP Center Sharp 90 ° DLC Revestimiento
  • Descuento por volumen

Ideal para aluminio, resina, etc. Capaz de reducir rebabas y mejorar la rugosidad de la superficie. Capaz de mecanizado de alta precisión, y se puede lograr un acabado superior. El recubrimiento DLC, efectivo para materiales de trabajo fácilmente soldados, también está estandarizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
90SPA0.3-1.2DLC
90SPA0.5-2-3DLC
90SPA0.5-2DLC
90SPA0.8-3DLC
90SPA1.0-4DLC
90SPA1.5-6DLC
90SPA2.0-8DLC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho máximo de chaflán d1
(mm)
Longitud del pivote
(mm)
Dibujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.33401.23.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5340263
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5240--2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8340--2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1440--2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5650--2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2860--2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Ambos cuadrados (θ) 90 material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento DLC Dirección de rotación Hoja derecha

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico