(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Prensadora de precisión PA-20

Prensadora de precisión PA-20
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Alicates
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la engarzadora de precisión PA-20, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PA-20

Número de Parte
PA-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 175
Con o sin resorte Disponible Conjunto / artículo individual Objeto unico Troquel (ancho x alto x grosor)(mm) 1.6 × 0.7 × 2.5 t / 1.9 × 0.8 × 2.5 t / 2.0 × 0.9 × 2.5 t / 2.3 × 1.0 × 2.5 t
Material Cuerpo principal: acero de alto carbono; Agarre: elastómero Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 137
Características Bajo costo y peso ligero. Altura de engarce ajustable. Hay muchos terminales compatibles, ya que los barriles centrales y los barriles de alambre recubierto están engarzados por separado. Con alta visibilidad habrá menos fallas durante el engarzado. Engarzado de alta precisión de pines de contacto pequeños y medianos Al usar selectivamente los cuatro troqueles, se puede usar para engarzar los terminales correspondientes hasta un equivalente de paso de 2.5-5 mm. Compatible con los cables AWG # 28 a AWG # 18. El troquel es delgado y adecuado para engarzar alfileres. Con excelente resistencia al aceite. Suplemento Incluye un orificio para correa conveniente para evitar caídas.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PA-20 de la serie Prensadora de precisión PA-20.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico