(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Alicates
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la engarzadora de precisión PA-09, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PA-09
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicate | Alicates |
---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 175 | Con o sin resorte | Disponible |
Conjunto / artículo individual | Objeto unico | Troquel (ancho x alto x grosor)(mm) | 1 × 0.5 × 1.7 t / 1.4 × 0.55 × 1.7 t / 1.6 × 0.8 × 2 t / 1.9 × 0.9 × 2 t |
Material | Acero de alto carbono | Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal |
Peso(g) | 135 | Características | Bajo costo y peso ligero. Altura de engarce ajustable. Hay muchos terminales compatibles, ya que los barriles centrales y los barriles de alambre recubierto están engarzados por separado. Con alta visibilidad habrá menos fallas durante el engarzado. Engarzado de alta precisión de clavijas de contacto extremadamente pequeñas, como paso de 1,25 mm y 1,5 mm. Al usar selectivamente los cuatro troqueles, se puede usar para engarzar los terminales correspondientes con un paso de hasta 1.25-2.5 mm. Corresponde al cable AWG # 32 a AWG # 20. Los troqueles son delgados e ideales para prensar pasadores extremadamente pequeños. Grip adopta elastómero ecológico y tiene una excelente resistencia al aceite. Compatible con terminales para conectores JST GH (paso de 1.25 mm). |
Suplemento | Incluye un orificio para correa conveniente para evitar caídas. | RoHS | 10 |
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicate | Alicates | Longitud total(mm) | 175 |
---|---|---|---|---|---|
Con o sin resorte | Disponible | Conjunto / artículo individual | Objeto unico | Troquel (ancho x alto x grosor)(mm) | 1 × 0.5 × 1.7 t / 1.4 × 0.55 × 1.7 t / 1.6 × 0.8 × 2 t / 1.9 × 0.9 × 2 t |
Material | Acero de alto carbono | Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Peso(g) | 135 |
Características | Bajo costo y peso ligero. Altura de engarce ajustable. Hay muchos terminales compatibles, ya que los barriles centrales y los barriles de alambre recubierto están engarzados por separado. Con alta visibilidad habrá menos fallas durante el engarzado. Engarzado de alta precisión de clavijas de contacto extremadamente pequeñas, como paso de 1,25 mm y 1,5 mm. Al usar selectivamente los cuatro troqueles, se puede usar para engarzar los terminales correspondientes con un paso de hasta 1.25-2.5 mm. Corresponde al cable AWG # 32 a AWG # 20. Los troqueles son delgados e ideales para prensar pasadores extremadamente pequeños. Grip adopta elastómero ecológico y tiene una excelente resistencia al aceite. Compatible con terminales para conectores JST GH (paso de 1.25 mm). | Suplemento | Incluye un orificio para correa conveniente para evitar caídas. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PA-09 de la serie Prensadora de precisión PA-09.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente