(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ratchet Stubby DR-03

Ratchet Stubby DR-03
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Phillips (+)/ranurado (-)
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 1, número 2
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Imán: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el trinquete rechoncho DR-03, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DR-03

 
Número de Parte
DR-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6 / 4.5
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Imán Disponible Tipo de agarre Caucho
Lado opuesto(mm) 6.35 Longitud total(mm) 95 Peso(g) 91 (Peso de cada bit: 5)
Características Con mecanismo de manivela. Con el interruptor de girar a la derecha (apretar), fijo, girar a la izquierda (aflojar).

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DR-03 de la serie Ratchet Stubby DR-03.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico