(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Acoplamiento (Tipo Cáncamo).

Acoplamiento (Tipo Cáncamo).

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Honda
· Otros: Opción
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Solicitud: Para unir el eslabón maestro y la cadena.
· Cantidad de contenido: 1 pieza

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

YG-06

Número de Parte
YG-06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Honda Carga de trabajo(kg) 1000 Otros Opción
Carga de fractura(kN) 50 Diámetro de hilo de cadena compatible(mm) 6.3 Dimensión A(mm) 16.5
Dimensión B(mm) 44 Dimensión C(mm) 15 Dimensión D(mm) 7
Dimensión E(mm) 15 Trusco Code 377-0940 Dimensión P(mm) 44
Material Acero Masa(g) 100 Aplicación Para unirse al Master Link y la cadena.
Cantidad de contenido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo YG-06 de la serie Acoplamiento (Tipo Cáncamo)..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico