(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Honda de cuerda de poliéster

Honda de cuerda de poliéster
  • Descuento por volumen

Eslinga tipo cuerda para aparejar.
[Caracteristicas]
· Se utilizan hilos de poliéster de alta resistencia como núcleo.
· Como la parte del ojo y el cuerpo principal están estructurados integralmente por el material del núcleo interno, la parte del ojo nunca se caerá.
· No se dobla como una eslinga de alambre y el núcleo no sobresale, lo que permite que se use de manera segura y cómoda.
· Temperatura de funcionamiento de 100°C o menos.
[Aplicaciones]
· Una eslinga dedicada general ideal para transportar artículos sin esquinas, como tuberías de acero.
· Como está hecho de fibra, es más liviano que las eslingas de alambre, lo que lo hace ideal para cargas suspendidas donde se deben evitar los rasguños.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TRS5-20
TRS8-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga de trabajo máxima (suspensión recta)
(T)
Tipo de detalles Diámetro de la cuerda
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

0.5Para 0,5 t13287-03712401 pieza
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

0.8Para 0.8 t15287-04364001 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(M) 2 tipo de producto Cabestrillo Material (cuerpo principal, frontal) Poliéster
Material (núcleo) Poliéster Temperatura de operación(o menos) 100°C Aplicación Para trabajos de elevación y descenso en tuberías pintadas y tuberías de acero que deben estar libres de arañazos.
Características El hilo crudo de poliéster resistente se utiliza como hilo central. Como el ojo y la parte del cuerpo están integrados, la parte del ojo nunca saldrá. Como la superficie externa también es fibra, el producto no se dañará. Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico