(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Alta liquidez, y proporciona un bello acabado. Puede ser anodizado.
[Aplicaciones]
· Dedicado a la soldadura de aluminio con aluminio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TRZ101-16-500
Modelo del Producto | Material de soldadura | Diámetro del cable(mm) | 1.6 | Longitud(mm) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Punto de fusion(°C) | 580 | independiente(N/mm 2 ) | 245 | Trusco Code | 329-1553 |
Masa(g / bolsa) | 28 | El número de cada bolsa(Libro) | 10 | Características | Alta liquidez, y proporciona un bello acabado. Es posible anodizar. |
Aplicación | Dedicado a la soldadura fuerte de aluminio con aluminio. | Material | Cera de aluminio | Precaución | Utilice siempre el fundente de cera dura de aluminio (TRZ-201). |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente