(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Aplicaciones: Para trabajos de soldadura fuerte
caracteristicas 1: Tipo solución acuosa que no se seca ni endurece, ni absorbe humedad.
caracteristicas 2: Envase de botella de resina de fácil recubrimiento para uso inmediato.
Masa: 33
Modelo del Producto: Flujo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el fundente para material de soldadura fuerte, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
RZ-200 |
RZ-201 |
RZ-203 |
RZ-209 |
Cargando…
Modelo del Producto | Flujo | Masa(g) | 33 | Características 1 | Tipo de solución acuosa que no se seca, endurece ni absorbe la humedad. |
---|---|---|---|---|---|
Características 2 | Recipiente de botella de resina de fácil recubrimiento para uso inmediato. | Aplicación | Para el trabajo fuerte |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente