(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
Se puede utilizar para soldar pequeños accesorios.
La estructura de panal apaga las llamas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
RZ-400
Modelo del Producto | Producto para soldadura fuerte | Dimensiones(mm) | 99×66×13 | Trusco Code | 376-9321 |
---|---|---|---|---|---|
Masa(g) | 68 | Temperatura máxima de funcionamiento(°C) | 1100 | Características | La estructura de panal es impermeable a las llamas. |
Material | Cerámico |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente