(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Material de soldadura

Material de soldadura

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: material de soldadura
· Característica 1: Al poder soldar directamente el componente de la unión de antemano, resulta innecesario determinar el punto de fusión, lo que facilita la soldadura incluso para los principiantes.
· Función 2: Permite que la soldadura fuerte se realice de forma ordenada, evitando el uso excesivo de metal de aportación para soldadura fuerte.
· Característica 3: Sólo la cantidad de soldadura necesaria se mezcla con el fundente, por lo que hay poca degradación durante el almacenamiento.
· Solicitud: Para soldar piezas finas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RZ-159

Número de Parte
RZ-159
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Material de soldadura Punto de fusion(°C) 221 independiente(N/mm 2 ) 37
Tipo de detalles Soldadura en polvo Capacidad interna baja(g) 5 Flujo de capacidad interna(g) 5
Trusco Code 376-9267 Masa(g) 10 Características 1 Al poder colocar la soldadura directamente en el componente de la junta de antemano, es innecesario determinar el punto de fusión, lo que facilita la soldadura incluso para principiantes.
Características 2 Permite que la soldadura fuerte se realice de forma ordenada, evitando el uso excesivo del metal de aporte de soldadura fuerte. Características 3 Solo la cantidad de soldadura fuerte requerida se mezcla con el fundente, por lo que hay poca degradación en el almacenamiento. Aplicación Para soldar piezas finas
Material 1 Soldadura de plata libre de cadmio Material 2 Flujo Accesorio 1 Soldadura de plata en polvo
Accesorio 2 Flujo Accesorio 3 Espátula para agitador Accesorio 4 Contenedor agitador (manga)
Precaución Flux contiene fluoruro peligroso. Tratar con cuidado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico