(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sputter Felt 50CF (5.0 mm de espesor)

Sputter Felt 50CF (5.0 mm de espesor)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La tela de fieltro es más liviana y barata que los productos de tela convencionales.
· No tiene textura, por lo que es difícil que la escoria quede atrapada, y cualquier escoria atrapada se puede quitar fácilmente.
· La superficie de corte no se deshilacha.
· 5.0 mm de espesor con conducción de calor lenta.
[Aplicaciones]
· Para trabajos de recepción de escorias. (Limpiar con agua lo hace aún más efectivo)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
50CF-11
50CF-12
50CF-15
50CF-25
50CF-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho (mm) Longitud (mm) Clasificación Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10001000Cortar217-2739680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10002000Cortar217-27471360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10005000Cortar217-27553400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20005000Cortar415-22806800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100010000Rodar217-27636800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Salpicadura de fieltro Código de material JIS Un tipo Espesor (mm) 5
Aplicación Para operaciones de recepción de escoria. (Limpiar con agua lo hace aún más efectivo) Especificaciones JIS A 1323 Número de tipo A aprobado 01 A1315 Material del producto Fibra 100% resistente al fuego.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico