(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alfombra de aislamiento no inflamable

Alfombra de aislamiento no inflamable
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se utiliza una lámina de salpicadura Gold Alpha (certificado JIS A1323 A) para el material exterior y una manta de cerámica para el material interior, lo que permite su uso como material aislante de alta temperatura.
· La fibra de sílice (fibra de vidrio de alta resistencia al calor) que es la base del material externo Gold Alpha de la lámina de salpicadura es inorgánica, por lo que el producto en sí no se quemará.
· Al martillar cuerpos de chapa de vehículos, es posible trabajar sin tener que quitar los cables, las mangueras y los componentes de plástico.
· La eficiencia se puede mejorar mediante el uso en combinación con hojas de salpicadura.
[Aplicaciones]
· Para trabajos de soldadura de tuberías.
· Para prevenir accidentes de quemaduras en paneles y papeles pintados.
· Para instalación y procesamiento de tuberías de PVC.
· Para la protección de baldosas P y zócalos de PVC.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FDM-2030
FDM-3040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho (mm) Longitud (mm) Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200300177-2210175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300400177-2228350

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Estera de aislamiento térmico Aplicación Para soldar tuberías y evitar accidentes por quemaduras en paneles y paredes de papel. Para montar y detallar tuberías de PVC. Para la protección de baldosas P y zócalos de PVC. Se puede usar para otros trabajos máximo 900 × 600 mm
Espesor del producto Aproximadamente 15 mm Material exterior Salpicadura de hoja de oro alfa (fibra de sílice) Material interior Manta de cerámica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico