(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sputter Sheet Alpha

Sputter Sheet Alpha
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo económico con tejido liso que es asequible.
· Tipo repelente de chispas / escorias (superficie frontal) / adhesivo (superficie posterior), tipo de combinación.
· No contiene fibra de vidrio u otras fibras nocivas como el asbesto.
· No se quema, derrite ni encoge, incluso en contacto con la llama.
[Aplicaciones]
· Como una lámina para recibir chispas de soldadura, una cubierta ignífuga, una cortina ignífuga y una lámina de curado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SPS-1A
SPS-2A
SPS-4A
SPS-6A
SPS-RA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. de ojales Paso de ojal A (mm) Paso de arandela B (mm) Ancho (mm) Longitud (mm) Clasificación Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4880880920920Numero 1120-9779430
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

124404709201920Número 2120-9787860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1647047019201920Número 4120-97951720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2047048019202920Número 6120-98092580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

---100030000Rodar120-981712900

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Hoja de salpicadura Material Tejido de fibra resistente al fuego. / Silicio (blanco) procesamiento por un lado Código de material JIS Tipo C
Aplicación Como una lámina para recibir chispas de soldadura, una cubierta ignífuga, una cortina ignífuga y una lámina de curado. Especificaciones JIS A 1323 Número de producto aprobado de tipo C 03 A0412, Asociación Japonesa de Retardantes de Incendio, Prueba de rendimiento a prueba de llamas compatible número de prueba CO030040 Espesor del producto Aproximadamente 0.7 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico