(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Marca de fecha moldeada
· Material: Acabado de enfriamiento y molienda SUS420.
· Característica: Óptimo para la gestión de lotes de piezas moldeadas/moldes de plástico dedicados tipo OP.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
OP-D1-6 |
OP-D1-8 |
OP-D1-10 |
OP-D1-16 |
OP-D2-6 |
OP-D2-8 |
OP-D2-10 |
OP-D2-16 |
OP-NM-6 |
OP-NM-8 |
OP-NM-10 |
OP-NM-16 |
OP-OM-6 |
OP-OM-8 |
OP-OM-10 |
OP-OM-16 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Modelo | Marca de fecha del molde | Material | SUS420 acabado de temple y molienda | Características | Óptimo para la gestión de lotes de moldes de plástico dedicados tipo OP / piezas moldeadas. |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente