(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzón apropiado (Números de pieza)

Punzón apropiado
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Utilizado para la alineación de agujeros.
[Aplicaciones]
· Para asegurar temporalmente los agujeros de la placa de hierro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TYSP-19

Número de Parte
TYSP-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Diametro maximo
(mm)
Tamaño de sección de alineación de orificios
(mm)
d2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10180102219161005525229-5113400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Puñetazo Tipo detallado de perforación Escariador apropiado Dureza HRC40
Aplicación Para asegurar temporalmente los agujeros de la placa de hierro. Material Acero al carbón Características Utilizado para la alineación de agujeros.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TYSP-19 de la serie Punzón apropiado.

Products like this...

Número de Parte
TYSP-16
TYSP-22
TYSP-25
TYSP-28
TYSP-32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Diametro maximo
(mm)
Tamaño de sección de alineación de orificios
(mm)
d2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1609191614904525229-5105250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200122522181156025229-5121600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-220142825221356025229-5130750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-240163228231506030415-85801100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-260173632281656530415-85981450

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico