(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lápiz eléctrico

Lápiz eléctrico
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La punta del lápiz está hecha de una aleación especial de cobre que presenta una excelente resistencia al calor, resistencia al desgaste y conductividad.
· Graba letras usando chispas eléctricas (arcos).
· Capaz de marcar metal con hierro como componente principal. <Material de marcado> Posible: hierro, acero inoxidable, acero endurecido. No es posible: aluminio, cobre, titanio, vidrio, madera.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TEP-A

Número de Parte
TEP-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pluma de grabado Ancho(mm) 208 Profundidad(mm) 257
Altura(mm) 115 Trusco Code 328-8447 Frecuencia nominal(Hz) 50/60
Tensión nominal(V) 100 Corriente nominal A 4.2 Longitud del cable(m) Aproximadamente 1.6 m
Accesorio Eje de la pluma, placa polar, cable WCT14SQ 2 piezas (aproximadamente 1 m) Características La punta del lápiz está hecha de una aleación de cobre especial que presenta una excelente resistencia al calor, resistencia al desgaste y conductividad. Masa(g) 6300

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TEP-A de la serie Lápiz eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico