(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Números de herramienta de grabado manual

Números de herramienta de grabado manual
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los surcos son más profundos que los de otras compañías, y los vástagos también son más gruesos, por lo que se pueden grabar personajes realmente hermosos y los grabados duran mucho tiempo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SKD-50-2
SKD-60-0
SKD-60-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaños
(mm)
Dimensiones del material A
(mm)
Dimensiones materiales B
(mm)
Texto Trusco Code Dimensiones mínimas de grabado a
(mm)
Dimensiones mínimas de grabado b
(mm)
Dimensiones máximas de grabado c
(mm)
Dimensiones máximas de grabado d
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510702228-564953.375.360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10613800228-5975648.26.2110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10613801228-5835648.26.2110

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Grabado de carga (números) Material grabable Material de aluminio, material de latón, cobre, material SS (no apagado), material SC (no apagado), material SKS (no apagado), material SKD (no apagado), material SKH (no apagado), material SUS (no apagado) Material no grabable Material SS (apagado), material SC (apagado), material SKS (apagado), material SKD (apagado), material SKH (apagado), material SUS (apagado), vidrio de carburo, piedra, caucho, tela, papel, acrílico
Material Acero al carbono (S45C) con punta templada Características Los surcos son más profundos que los de otras compañías, y los vástagos también son más gruesos, por lo que se pueden grabar personajes realmente hermosos y los grabados duran mucho tiempo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico