(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador de enchufe universal para taladro eléctrico

Adaptador de enchufe universal para taladro eléctrico
  • Descuento por volumen

Adaptador de enchufe que puede utilizar una tapa de enchufe disponible comercialmente con un ángulo de giro de 30 grados.
[Características]
· Se puede conectar un casquillo para una llave de tubo.
· EUA-4 (tipo 12,7 mm) tiene un vástago hexagonal ajustado a presión y tiene una excelente resistencia a la rotura del eje.
· Tipo tope de bola.
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados, lo que garantiza un nivel de seguridad y tranquilidad exclusivo de los productos fabricados íntegramente en Japón.
· La parte del vástago hexagonal es de 6,35 mm y se puede conectar rápidamente a un destornillador de impacto para su uso.
[Solicitud]
· Se acopla a destornilladores de impacto y similares y se pueden utilizar vasos de cada fabricante.
· Tiene un ángulo de giro máximo de 30° e ideal para trabajar en lugares cercanos a la pared y lugares estrechos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EUA-3

Número de Parte
EUA-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Adaptador Enchufe Bit Ángulo de inserción(mm) 9.5 Longitud total(mm) 68
Dimensiones del eje(mm) 6.35 Tipo universal: ángulo de flexión 30° Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Material SCM435 Peso(g) 50 Diámetro exterior del cuerpo principal(mm) 18
Longitud del cuerpo principal(mm) 42 Dimensión del embalaje (alto x ancho)(mm) 120×35 Par de garantía(N▪m) 47

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EUA-3 de la serie Adaptador de enchufe universal para taladro eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico