(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidor de resistencia de aislamiento

Medidor de resistencia de aislamiento
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es un medidor de resistencia de aislamiento del tipo de conmutación de 3 rangos simple y fácil de leer equipado con una báscula.
· Tiene un botón de prueba de medición de resistencia de aislamiento para medición simple / continua.
· Adopta una escala simple y fácil de leer.
· Una función de descarga para descarga automática después de la medición.
· Producto estándar CE
· Cumple con JIS C1302
[Aplicaciones]
· Para medir la resistencia de aislamiento de cuadros de distribución y equipos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PDM5219S

Número de Parte
PDM5219S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de resistencia de aislamiento analógico Voltaje de corriente alterna(V) 600 Voltaje de medición nominal(V/MΩ) 125/100、250/100、500/100
Ancho(mm) 99 Profundidad(mm) 43 Altura(mm) 144
Pantalla mínima(mΩ) 0.1 Trusco Code 423-9687 Características Es un medidor de resistencia de aislamiento de tipo conmutación simple y fácil de leer instalado con una escala de 3 rangos. Utiliza un botón de prueba de medición de resistencia de aislamiento para mediciones simples o continuas.
Fuente de alimentación Una batería en capas de 9 V (6LR61) (incluida) Masa(g) 310

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico