(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alarma de CO (Números de pieza)

Alarma de CO
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: sensor de gasolina
· Gas objetivo: Monóxido de carbono
· Rango de medición (ppm): 0 to 1999
· Código Trusco: 333-7430
· Masa (sol): 85

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TESTO-317-3

Número de Parte
TESTO-317-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Gas objetivo Monóxido de carbono tipo de producto Sensor de gas Rango de medición(ppm) 0~1999
Trusco Code 333-7430 Masa(g) 85 Características El tiempo de ajuste es innecesario. Se puede usar inmediatamente después de encender la corriente
Resolución(ppm) 1 Ancho(mm) 30 Profundidad(mm) 20
Altura(mm) 130 Fuente de alimentación Dos pilas AAA (incluidas)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TESTO-317-3 de la serie Alarma de CO.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico