(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Micro transportador

Micro transportador
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Lectura directa de 1 minuto con micro cabezal.
· La pinza de movimiento grueso / avance lento / rotación se opera con un solo toque.
· Puede medir ángulos estrechos de dos lados y puede usarse para medir ángulos doblados de láminas de metal y ópticas de prismas.
· Tipo de servicio pesado (alta rigidez) disponible: Modelo MP-101ST (cotizado por separado).
[Aplicaciones]
· Medición de ángulos para objetos desde marcos de acero soldados a palos de golf.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MP-101

 
Número de Parte
MP-101
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Transportador Rango de medicion 0~360° Pantalla mínima(°) 0.16
Modelo de haz Sin poste Trusco Code 465-7403 Masa(g) 460
Error instrumental ±2´ Especificaciones Rango de 360 ° con medidas de incremento de 1 ' Accesorio Hoja: 150 mm/300 mm, Set Square
Material (cuerpo principal) Acero inoxidable (SUS420J2) Características Utiliza un método de lectura directa de un minuto por microhead. El movimiento grueso, el movimiento fino y la abrazadera de rotación se pueden realizar con un solo toque. Puede medir ángulos estrechos de dos lados y puede usarse para medir ángulos doblados de chapa y óptica de prisma.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MP-101 de la serie Micro transportador.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico