(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bisel de medidor de altura

Bisel de medidor de altura
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede montar en un medidor de altura o pinzas.
· Utiliza una sonda de medición de nuevo desarrollo que se ajusta estrechamente a la pieza de trabajo.
· Incluye un terminal de salida.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para el ángulo incluido de lado a lado de accesorios pequeños.
· Utilícelo como herramienta de inspección posterior al mecanizado.
· Puede usarse ingeniosamente en espacios estrechos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HG-36

Número de Parte
HG-36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de ángulo digital Rango de medicion 0~360° Pantalla mínima(°) 0.16
Modelo de haz Sin poste Tamaño(mm) 107.5×57×27.75 Trusco Code 311-0141
Masa(g) 300 Error instrumental ±5´ Accesorio Soporte (para montaje en indicador de altura) / Tornillo de sujeción
Fuente de alimentación Pilas AAA x 2 (incluidas) Material (cuerpo principal) Aluminio / plástico Material (sonda) Acero inoxidable (SUS301)
Características Se puede montar en un medidor de altura o en una pinza. Utiliza un elemento de medición recientemente desarrollado que se adhiere a la pieza de trabajo. Con terminal de salida.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HG-36 de la serie Bisel de medidor de altura.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico