(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja de tela para pulir NAH

Hoja de tela para pulir NAH
  • Descuento por volumen

Producto de hoja de tela de pulido estándar. Exhibe excepcional poder abrasivo y durabilidad.

[Caracteristicas]
· El paño de pulido Koyo contiene granos únicos "Número 0" producidos por el fabricante, lo que lo hace muy popular entre los clientes que buscan superficies hermosas y brillantes.
· # 0 es un producto equivalente a # 800

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1133-NAHH-02300280
1133-NAHJ-02300280
1133-NAHK-02300280
1133-NAHL-02300280
1133-NAHM-02300280
1133-NAHN-02300280
1133-NAHO-02300280
1133-NAHQ-02300280
1133-NAHS-02300280
1133-NAHU-02300280
1133-NAHW-02300280
1133-NAHZ-02300280
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
50 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40
50 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80
50 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120
50 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

150
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240
50 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

600
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0 ~ 800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Tela abrasiva Uso Pulido a mano Material abrasivo Alundum (Alúmina)
Ancho(mm) 230 Longitud(mm) 280 Tipo de detalles NAH
Cantidad de embalaje(Hojas) 50 Adhesivo G/G (unión de pegamento) para proceso en seco Materiales base Tejido de algodón liso
Características 1 La tela abrasiva Koyo contiene granos únicos de "tamaño 0" producidos por el fabricante, lo que la hace muy popular entre los clientes que buscan un algodón hermoso y brillante. Características 2 El tipo 0 es equivalente al tipo 800.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico