(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cinturón abrasivo sin fin WK

Cinturón abrasivo sin fin WK
  • Descuento por volumen

Cinturón abrasivo de doble tejido grueso y sin costuras (sin costuras). Asegura un pulido suave, sin costuras, por lo tanto, sin efecto escalonado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1151-WKAH-10000915
1151-WKAK-10000915
1151-WKAL-10000915
1151-WKAM-10000915
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

80
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Herramienta utilizada Dispositivo de escritorio (Resinder, etc.) Ancho(mm) 100 Longitud(mm) 915
Materiales base Paño Material abrasivo Alundum (Alúmina) (AA o A) Con / sin articulaciones NA
Número de producto (tipo) WK Detalles del material base Tejido hueco sin costuras Adhesivo G/G (unión de pegamento)
Cantidad / paquete(Pieza) 10 Características La correa abrasiva gruesa sin costuras de doble tejido a base de algodón (sin juntas en el extremo) garantiza un trabajo abrasivo suave, sin partes desiguales en la correa.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico