(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Dado de destornillador de impacto MS (tipo de deslizamiento magnético)

Dado de destornillador de impacto MS (tipo de deslizamiento magnético)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Adaptador para vaso de impacto (Para conductor eléctrico)
· Dimensión de inserción (mm): 6.35

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3BMS0810
3BMS1007
3BMS1010
3BMS1015
3BMS1020
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión lateral opuesta
(mm)
Longitud total
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8100330-251255
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1070330-252150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10100330-253960
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10150330-254780
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10200330-2555100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Adaptador de enchufe de impacto (para destornillador eléctrico) Dimensiones de inserción(mm) 6.35

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico