(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Puntas de vaso: juego de 6 piezas, tipo destornillador eléctrico, 12,7 mm, RS41276

Puntas de vaso: juego de 6 piezas, tipo destornillador eléctrico, 12,7 mm, RS41276
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Zócalo dedicado para extracción con una forma de giro especial que agarra firmemente y elimina fácilmente tuercas y tornillos que parecen completamente aplastados.
· Además de los pernos y tuercas dañados, es compatible con pernos, pernos y pernos de forma especial.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RS41276

Número de Parte
RS41276
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Punta de vaso (para destornillador eléctrico) Ángulo de inserción(mm) 12.7 Trusco Code 279-4411
Establecer contenido 17, 19, 21, 22, 24, 25.4 (juego de 6 piezas), riel Establecer contenido Cantidad(Punto) 6 Masa(g) 960

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RS41276 de la serie Puntas de vaso: juego de 6 piezas, tipo destornillador eléctrico, 12,7 mm, RS41276.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico