(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Broca (Para conductor eléctrico)
· Ángulo de inserción (mm): 9.5
· Característica: Dado especial para extracción con forma de giro especial que agarra firmemente y retira fácilmente tuercas y pernos que parecen completamente aplastados.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
3127-14
Modelo del Producto | Punta de vaso (para destornillador eléctrico) | Dimensión lateral opuesta(mm) | 14 | Ángulo de inserción(mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 32 | Trusco Code | 395-6997 | Características | Zócalo especialmente para extracción con forma de giro especial que sujeta firmemente y elimina fácilmente tuercas y tornillos que parecen completamente aplastados. |
Masa(g) | 48 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3127-14 de la serie Puntas de vaso - tipo destornillador eléctrico, 9,5 mm, 3127-14.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente