(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Anemómetro (velocidad del viento / termómetro)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CW-20

Número de Parte
CW-20
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Método de medición Fuente de alimentación Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
Altura
(mm)
Precisión de medición de la velocidad del viento. Masa
(g)
Disponible

7 Días o más

Medición de la velocidad del viento en obras de construcción, en conductos, así como para deportes de campo.TermistorUna batería seca en capas de 9 V (se vende por separado)5638160± (5% de lectura + 0.2 m/s) /0.2 a 10 m/s, ± (10% de lectura) / que no sean los descritos a la izquierda210

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Anemómetro Rango de medición de la velocidad del viento(Sra) 0.2–20 Resolución(Sra) 0.2
Artículos de medida Velocidad del viento / Temperatura Trusco Code 408-1854

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico