(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calentador de correa de silicona (Números de pieza)

Calentador de correa de silicona
  • Descuento por volumen

Aplicaciones: Para evitar la condensación y la congelación.
Característica: Un calentador eléctrico tipo correa de caucho de silicona con excelente trabajabilidad.
Rango de temperatura de funcionamiento: -60 a 180
Fuente de alimentación: 100
Modelo del Producto: Calentador de cinta
Rango de control de temperatura: NA
Termostato: NA
Anchura: 15
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el calentador de correa de silicona, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

V-2-100V-60W

Número de Parte
V-2-100V-60W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cinta calefactora Fuente de alimentación(V) 100 Capacidad(KW) 0.06
Ancho(mm) 15 Longitud(m) 2 Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -60 a 180
Código JAN 4582308550020 Trusco Code 380-9731 Masa(g) 240
Características Un calentador eléctrico tipo correa de caucho de silicona con excelente trabajabilidad. Aplicación Para evitar la condensación y la congelación. Termostato NA
Rango de control de temperatura NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico