(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

GCCC para el chaflán del centro de carburo

GCCC para el chaflán del centro de carburo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fusionando los conceptos de diseño de fresas y taladros, está disponible para una amplia gama de aplicaciones.
· Doble ángulo adoptado para la parte del chaflán.
· Proporciona un acabado limpio con menos rebabas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GCCC-10-60

Número de Parte
GCCC-10-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal Diámetro de la cuchilla (D)(mm) 10 material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Hoja periférica S / N Disponible Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Diámetro del vástago (d) 10 Diámetro de punta D 2
Longitud de la hoja ℓ 25 Longitud total L 90 ángulo de la punta(°) 60
Longitud del ángulo de la punta 7.51 øA longitud 0.58

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GCCC-10-60 de la serie GCCC para el chaflán del centro de carburo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico