(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Procesamiento de ranuras de acero inoxidable S-SUSα

Procesamiento de ranuras de acero inoxidable S-SUSα
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una fresa plana de desbaste de tipo nick.
· Ideal para ranurado de acero inoxidable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SUSA-3
SUSA-3.5
SUSA-4
SUSA-4.5
SUSA-5
SUSA-5.5
SUSA-6
SUSA-6.5
SUSA-7
SUSA-7.5
SUSA-8
SUSA-8.5
SUSA-9
SUSA-9.5
SUSA-10
SUSA-10.5
SUSA-11
SUSA-11.5
SUSA-12
SUSA-13
SUSA-14
SUSA-15
SUSA-16
SUSA-17
SUSA-18
SUSA-19
SUSA-20
SUSA-22
SUSA-25
SUSA-28
SUSA-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

353655
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.563655
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

463655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.573660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

583660
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.593660
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

693660
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.5143870
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7143870
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.5163870
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8163870
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.51831080
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

91831080
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.52031080
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102031080
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.52231290
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

112231290
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11.52431295
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

122431295
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

133031295
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1435316115
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1540316125
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1640316125
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1740316125
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1840316125
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1945320145
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2045320145
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2245320145
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2550425150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2855425160
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3055425165

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico