(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa con recubrimiento S-SUSα S para procesamiento de ranuras de acero inoxidable

Fresa con recubrimiento S-SUSα S para procesamiento de ranuras de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Fresa de desbaste plana tipo nick con revestimiento de TiCN. Ideal para ranurado de acero inoxidable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S-SUSA-30

 
Número de Parte
S-SUSA-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la cuchilla (D)(φ) 30 Longitud de la hoja (ℓ)(mm) 55 material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Titanio
Tipo de forma de hoja Desbaste Numero de flautas(hoja) 4 Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Aplicación de mecanizado Ranura Diámetro del vástago (d)(mm) 25 Revestimiento TiCN
Longitud total (L)(mm) 165 Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Base Blade Y/N Disponible

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S-SUSA-30 de la serie Fresa con recubrimiento S-SUSα S para procesamiento de ranuras de acero inoxidable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico