(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cuchilla corta Alpha Nick S-αS S-Coated

Cuchilla corta Alpha Nick S-αS S-Coated
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fresa de desbaste de tipo paso estándar con recubrimiento de TiCN.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
S-AS-5
S-AS-6
S-AS-7
S-AS-8
S-AS-9
S-AS-10
S-AS-11
S-AS-12
S-AS-13
S-AS-14
S-AS-15
S-AS-16
S-AS-17
S-AS-18
S-AS-19
S-AS-20
S-AS-22
S-AS-25
S-AS-28
S-AS-30
S-AS-32
S-AS-35
S-AS-40
S-AS-45
S-AS-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5104670
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6124670
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7164880
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8164880
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

92541090
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102541090
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1130412110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1230412110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1330412110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1435416135
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1540416140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1640416140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1740416140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1840416140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1945420145
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2045420145
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2245420145
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2550425150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2855425160
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3055425165
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3260432175
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3560632175
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4065632185
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4570642190
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5080642200

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Aluminio Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento TiCN Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico