(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SSα LS recubierto Estech α Nick Long Blade

SSα LS recubierto Estech α Nick Long Blade
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fresa de desbaste de tipo de paso semifino con recubrimiento de TiCN.
· Son posibles períodos prolongados de mecanizado con materiales difíciles de cortar.
· Permite el grabado profundo, debido a la larga longitud de la flauta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SSAL-6-30
SSAL-8-35
SSAL-10-45
SSAL-12-55
SSAL-14-55
SSAL-15-75
SSAL-16-75
SSAL-18-75
SSAL-20-80
SSAL-22-80
SSAL-24-90
SSAL-25-90
SSAL-28-90
SSAL-30-90
SSAL-32-110
SSAL-35-110
SSAL-40-125
SSAL-45-125
SSAL-50-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6304680
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8354890
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1045410100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1255412110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1455412110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1575416140
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1675416140
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1875416140
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2080420145
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2280420145
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2490520160
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2590525160
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2890525160
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3090525165
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

32110632190
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

35110632190
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

40125632200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45125642230
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50150642250

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura Revestimiento TiCN Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico