(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

P-VS4T P Cuchilla corta de 4 flautas recubierta (Números de pieza)

P-VS4T P Cuchilla corta de 4 flautas recubierta
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un molino de extremo de 4 flautas para mecanizado de acabado.
· El recubrimiento P proporciona una excelente planitud superficial y resistencia a la abrasión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
P-VS4T-3
P-VS4T-3.5
P-VS4T-4.5
P-VS4T-5
P-VS4T-5.5
P-VS4T-6
P-VS4T-6.5
P-VS4T-7.5
P-VS4T-8
P-VS4T-8.5
P-VS4T-9.5
P-VS4T-10
P-VS4T-10.5
P-VS4T-11.5
P-VS4T-12
P-VS4T-12.5
P-VS4T-13.5
P-VS4T-14
P-VS4T-14.5
P-VS4T-15
P-VS4T-15.5
P-VS4T-16
P-VS4T-17
P-VS4T-17.5
P-VS4T-18
P-VS4T-18.5
P-VS4T-19
P-VS4T-19.5
P-VS4T-20
P-VS4T-20.5
P-VS4T-21
P-VS4T-22
P-VS4T-23
P-VS4T-24
P-VS4T-25
P-VS4T-27
P-VS4T-28
P-VS4T-29
P-VS4T-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

310650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.512860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.515860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

515860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.515860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

615860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.5201065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.5201065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8201065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.5251075
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9.5251075
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251075
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10.5301285
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11.5301285
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12301285
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.5351290
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13.5351290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14351695
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14.5351695
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

154016100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15.54016100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

164016100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

174020110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

17.54020110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

184020110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18.54020110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

194520115
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19.54520115
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

204520115
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20.54520115
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

214520115
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

224520115
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

235025130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

245025130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

255025130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

275525135
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

285525135
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

295525135
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

305525135

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.)
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico