(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja larga de 2 flautas LVS2T Hoja larga

Hoja larga de 2 flautas LVS2T Hoja larga
  • Descuento por volumen

Fresa de 2 flautas para mecanizado de acabado. Permite una amplia gama de mecanizado lateral y grabado profundo, debido a la larga longitud de la flauta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LVS2T-3-30
LVS2T-4-40
LVS2T-7-50
LVS2T-10-60
LVS2T-10-80
LVS2T-11-40
LVS2T-12-80
LVS2T-12-100
LVS2T-13-40
LVS2T-14-40
LVS2T-17-60
LVS2T-18-60
LVS2T-18-80
LVS2T-34-80
LVS2T-39-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

330670
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

440680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

750895
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106010110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108010130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11401295
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

128012135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210012155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

134012100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

144012100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

176016125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

186016125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

188016145
1 Pieza(s)

10 Días o más

348032165
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3910032185

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Hierro fundido / Aluminio Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Aplicación de mecanizado Avión / Lado Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico