(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SS4TL S recubierto Estech 4-flauta largo

SS4TL S recubierto Estech 4-flauta largo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fresa de acabado de 4 flautas con recubrimiento de TiCN.
· Permite una amplia gama de mecanizado lateral y grabado profundo, debido a la larga longitud de la flauta.
· Metalurgia de polvos de alta calidad HSS con recubrimiento S.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SS4TL-3-15
SS4TL-4-20
SS4TL-5-25
SS4TL-6-25
SS4TL-6-40
SS4TL-7-35
SS4TL-8-35
SS4TL-9-45
SS4TL-10-45
SS4TL-11-55
SS4TL-12-40
SS4TL-12-55
SS4TL-13-55
SS4TL-14-55
SS4TL-16-65
SS4TL-16-80
SS4TL-18-65
SS4TL-19-75
SS4TL-20-60
SS4TL-20-75
SS4TL-20-100
SS4TL-22-75
SS4TL-25-90
SS4TL-30-90
SS4TL-30-105
SS4TL-35-105
SS4TL-40-105
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

315655
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

420660
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

525665
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

625665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

640680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

735880
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

835880
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9451095
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10451095
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

115512110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12401295
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

125512110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

135512115
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

145512115
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

166516130
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

168016145
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

186516130
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

197520150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

206020135
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

207520150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2010020175
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

227520150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

259025170
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

309025170
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3010525185
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3510532190
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4010532190

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Aplicación de mecanizado Avión / Lado Revestimiento TiCN
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico