(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El recubrimiento DLC proporciona una excelente resistencia a la abrasión y la lubricidad de la superficie, evitando la adhesión de la soldadura. Ideal para mecanizar aluminio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
DLGCALBE-R8
Talla R(mm) | 8 | Tipo | Pelota | material de trabajo | Aluminio / Cobre |
---|---|---|---|---|---|
Longitud de la hoja (ℓ)(mm) | 40 | Numero de flautas(hoja) | 2 | Revestimiento | DLC |
Longitud total (L)(mm) | 140 | Diámetro del vástago (d)(mm) | 16 | Precisión R(µm) | 0~-0.03 |
Aplicación de mecanizado | Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove | diámetro de la cuchilla D(mm) | 16 | Con / sin torsión | Disponible |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente