(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

DLGCAL2T, 2 flautas de carburo con revestimiento DL para aluminio

DLGCAL2T, 2 flautas de carburo con revestimiento DL para aluminio
  • Descuento por volumen

El recubrimiento DLC proporciona una excelente resistencia a la abrasión y la lubricidad de la superficie, evitando la adhesión de la soldadura. Ideal para mecanizar aluminio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DLGCAL2T-1
DLGCAL2T-1.5
DLGCAL2T-2
DLGCAL2T-2.5
DLGCAL2T-3
DLGCAL2T-3.5
DLGCAL2T-4
DLGCAL2T-4.5
DLGCAL2T-5
DLGCAL2T-5.5
DLGCAL2T-6
DLGCAL2T-6.5
DLGCAL2T-7
DLGCAL2T-7.5
DLGCAL2T-8
DLGCAL2T-8.5
DLGCAL2T-9
DLGCAL2T-9.5
DLGCAL2T-10
DLGCAL2T-11
DLGCAL2T-12
DLGCAL2T-16
DLGCAL2T-18
DLGCAL2T-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13440
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.54440
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26440
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.58440
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

38645
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.510645
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

410645
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.510650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

513650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.513650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

613650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.516860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

716860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.516860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

819860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.5191070
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9191070
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9.5191070
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10221070
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11221275
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12261275
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16321690
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

183216100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

203820100

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio / Titanio / Cobre Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Alta helicoidal
Revestimiento DLC Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico