(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Flauta múltiple, larga (alta rigidez) FXS-EML

Flauta múltiple, larga (alta rigidez) FXS-EML
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo de hoja larga con excelente rigidez de herramienta. El mecanizado es posible con una amplia gama de materiales, desde materiales generales hasta acero endurecido.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FXS-EML-6
FXS-EML-8
FXS-EML-10
FXS-EML-12
FXS-EML-16
FXS-EML-20
FXS-EML-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62566708518560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83568808518580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10456101008518600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12556121108518620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16656161258518660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20756201408518700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25908251658518750

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Modelo Cuadrado Revestimiento TiAlN
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado Forma de flauta Con plomo Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico