(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Con una forma única de cuchilla de desbaste, es posible el mecanizado pesado y el mecanizado de alta velocidad
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SAGCA-5 |
SAGCA-6 |
SAGCA-7 |
SAGCA-8 |
SAGCA-9 |
SAGCA-10 |
SAGCA-12 |
SAGCA-14 |
SAGCA-15 |
SAGCA-16 |
SAGCA-18 |
SAGCA-20 |
SAGCA-25 |
Cargando…
material de trabajo | Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio | Numero de flautas(hoja) | 4 | Tipo | Desbaste |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | TiAlN | Aplicación de mecanizado | Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados | Forma de punta de cuchilla | Plano C |
Ángulo de torsión (θ) | Torsión estándar (30-40 °) | Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) | 0~-0.03 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente