(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Desmagnetizador HC-31/HC-33

Desmagnetizador HC-31/HC-33

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Desmagnetizador compacto y ligero que utiliza la acción de desmagnetización gracias a un campo magnético alterno.
[Caracteristicas]
· Las herramientas con tornillos y arandelas recogidas en la punta se pueden desmagnetizar fácilmente con HC-33.
· Puede desmagnetizar herramientas sosteniendo la máquina sobre la herramienta y presionando el botón.
· No es necesario mantener el dispositivo alejado de la pieza de trabajo mientras presiona el botón.
· Suministros de soldadura que se pueden usar de varias maneras, no solo para herramientas, sino también para moldes y relojes.
[Aplicaciones]
· Con un poco de imaginación, se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones, como la desmagnetización de relojes magnetizados inadvertidamente o CD de audio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HC-31
HC-33
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles Trusco Code Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Sin mecanismo de atenuación de salida119-63591 unidad
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con mecanismo de atenuación de salida119-63671 unidad

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Desmagnetizador Corriente nominal 1,0 A (50/60 Hz) El consumo de energía 12W
Cable de alimentación 1,9 m Corresponde a V 100 Máxima densidad de flujo magnético 68mT (50 Hz)/56mT (60 Hz)
Altura(mm) 59 Ancho(mm) 34 Profundidad(mm) 216
Masa(g) 930 Cantidad de contenido 1 unidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico